DSV 2, Kaynak flanşı

148F3008

Giriş bağlantısı tipi: Kaynak flanşı, Çıkış bağlantısı tipi: G, Giriş bağlantısı boyutu [mm]: 32.0, Çıkış bağlantısı boyutu [inç]: 3/4

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 9.56 Kg
Net ağırlık 5.9 Kg
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242516

 

Akışkan Grubu 1
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bağlantı standardı EN 10220
ISO 228-1
Boya Rengi Kızıl kahverengi
China RoHS compliance Out of scope
Cv değeri [gal/dk] 34.8 gal/min
Dahil olan parçalar Kit dahil
Ekipman Kapak
Emniyet valfı kombinasyonu 2 x SFA 15
Emniyet vanası bağlantı boyutu [inç] 3/4 in
Emniyet vanası bağlantı boyutu [mm] 20 mm
Emniyet vanası bağlantı standardı EN 10220
Emniyet vanası bağlantı tipi Kaynak nipelleri
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Giriş bağlantısı boyutu [inç] 1 1/4 in
Giriş bağlantısı boyutu [mm] 32 mm
Giriş bağlantısı tipi Kaynak flanşı
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori II
Kv değeri [m³/sa] 30 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 40 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 580 psig
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Product Name Description Change-over valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Tip DSV 2
UK RoHS compliance Out of scope
Yön Üç yollu
Çıkış bağlantısı boyutu [inç] 3/4
Çıkış bağlantısı tipi G
Çıkış bağlantısı yorumları Dişli flanş
Çıkış İç/Dış İç
Ürün açıklaması Çift kesme vanası
Ürün grubu Safety relief valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality