Çek Valfler

210 ürün gösterir

Çek Valf, NRVH 35s

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0, Giriş boyutu [mm]: 35.00, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 35.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Yön: Köşe

Çek Valf, NRVH 22s

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0, Giriş boyutu [mm]: 22.00, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 22.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Yön: Köşe

Çek Valf, NRVH 28s

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0, Giriş boyutu [mm]: 28.00, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 28.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Yön: Köşe

Çek Valf, NRVH 16s

Giriş boyutu [mm]: 16.00, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 16.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Çek Valf, NRV 6

Ürün adı: Çek Valf, Tip: NRV 6, Giriş boyutu [mm]: 6.00, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 6.00, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor

Görüntüle: