NRVH 35s, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46.0

020-1034

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Giriş boyutu [mm]: 35.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 35.00, Yön: Köşe, Ambalaj biçimi: Çoklu paket

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.428 Kg
Net ağırlık 1.261 Kg
Volume 3.332 Liter
EAN 5702422000907

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Ambalaj başına düşen miktar 6 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Bakır
China RoHS compliance Yes
Cv değeri [gal/dk] 33.52 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 1 3/8 in
Giriş boyutu [mm] 35 mm
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 4, par. 3
Kv değeri [m³/sa] 29 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 46 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 667 psig
Min. Basınç düşüşü [bar] 0.3 bar
Min. Basınç düşüşü [psi] 4.3 psi
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Onay C UL US LISTELİ
EAC
Product Name Description Check valve
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 140 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 285 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R404A/R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1270
R290
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
R32
R170
Tasarım Piston
Tip NRVH 35s
UK RoHS compliance Out of scope
UL onay dosyası adı SOĞUTUCU VALFİ 53R0
UL onaylı soğutkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R600
R600a
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Yön Köşe
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç] 1 3/8 in
Çıkış boyutu [mm] 35 mm
Özdeş ürün 020-0127
Ürün grubu Check valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality