Çek Valf, NRV 6s
020-1010
Ürün adı: Çek Valf, Tip: NRV 6s, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
Ürün adı: Çek Valf, Tip: NRV 6s, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF
Brüt ağırlık | 0.07 kg |
Net ağırlık | 0.05 kg |
EAN | 5702422015567 |
Brüt ağırlık | 0.07 kg |
Net ağırlık | 0.05 kg |
EAN | 5702422015567 |
Akış yönü | Tekli akış |
Akış yönü göstergesi | Ürün etiketi üzerinde |
Ambalaj başına düşen miktar | 25 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bağlantı malzemesi | Bakır |
Cv değeri [gal/dk] | 0.65 gal/min |
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Giriş boyutu [inç] | 1/4 IN |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
Kv değeri [m³/sa] | 0.56 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 46 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 667 psig |
Min. Basınç düşüşü [bar] | 0.07 bar |
Min. Basınç düşüşü [psi] | 1 psi |
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Onay |
C UL US LISTELİ EAC |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 140 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 285 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) |
Tasarım | Piston |
Tip | NRV 6s |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Çıkış boyutu [inç] | 1/4 IN |
Özdeş ürün | 020-0125 |
Ürün adı | Çek Valf |
Ürün grubu | Çek valfler |
Ürün grubu adı | NRV |
Akış yönü | Tekli akış |
Akış yönü göstergesi | Ürün etiketi üzerinde |
Ambalaj başına düşen miktar | 25 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bağlantı malzemesi | Bakır |
Cv değeri [gal/dk] | 0.65 gal/min |
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi | EVET |
Giriş bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Giriş boyutu [inç] | 1/4 IN |
Gövde Malzemesi | Pirinç |
Kv değeri [m³/sa] | 0.56 m³/h |
Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 46 bar |
Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 667 psig |
Min. Basınç düşüşü [bar] | 0.07 bar |
Min. Basınç düşüşü [psi] | 1 psi |
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Onay |
C UL US LISTELİ EAC |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 140 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 285 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Soğutucu akışkanlar |
R1234yf R1270 R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507 R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R513A R600 R600a R1234ze(E) |
Tasarım | Piston |
Tip | NRV 6s |
UL approved refrigerants |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
Yön | Düz |
Çıkış bağlantısı tipi | LEHİM, ODF |
Çıkış boyutu [inç] | 1/4 IN |
Özdeş ürün | 020-0125 |
Ürün adı | Çek Valf |
Ürün grubu | Çek valfler |
Ürün grubu adı | NRV |