Çek Valf, NRV 16s
Çek Valf, NRV 16s

020-1018

Ürün adı: Çek Valf, Tip: NRV 16s, Giriş boyutu [mm]: 16.00, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış boyutu [mm]: 16.00, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.19 kg
Net ağırlık 0.17 kg
EAN 5702422025122

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Ürün etiketi üzerinde
Ambalaj başına düşen miktar 24 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bağlantı malzemesi Bakır
Cv değeri [gal/dk] 4.16 gal/min
Dış çap [mm] 16 mm
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi EVET
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 5/8 IN
Giriş boyutu [mm] 16 mm
Gövde Malzemesi Pirinç
Kv değeri [m³/sa] 3.6 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 46 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 667 psig
Min. Basınç düşüşü [bar] 0.05 bar
Min. Basınç düşüşü [psi] 0.7 psi
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominal kapasite koşulu, Sıcak gaz [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominal kapasite koşulu, Sıvı kapasitesi [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Onay C UL US LISTELİ
EAC
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 140 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 285 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R600
R600a
R1234ze(E)
Tasarım Piston
Tip NRV 16s
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL onay dosyası adı SOĞUTUCU VALFİ 53R0
Yön Düz
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç] 5/8 IN
Çıkış boyutu [mm] 16 mm
Özdeş ürün 020-1150
Ürün adı Çek Valf
Ürün grubu Çek valfler
Ürün grubu adı NRV

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality