Sıvı Seviyesi Sensörleri

25 ürün gösterir

Sıvı Seviyesi Sensörü, AKS 4100

Tasarım: Kablo versiyonu, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 5000, Besleme voltajı [V] DC [Min]: 14.00, Besleme gerilimi [V] DC [Maks]: 30.00

Sıvı Seviyesi Sensörü, AKS 4100

Tasarım: Kablo versiyonu, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 5000, Besleme voltajı [V] DC [Min]: 14.00, Besleme gerilimi [V] DC [Maks]: 30.00

Sıvı Seviyesi Sensörü, AKS 4100

Tasarım: Koaksiyel versiyon, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 500, Besleme voltajı [V] DC [Min]: 14.00, Besleme gerilimi [V] DC [Maks]: 30.00

Sıvı Seviyesi Sensörü, AKS 4100

Tasarım: Koaksiyel versiyon, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 800, Besleme voltajı [V] DC [Min]: 14.00, Besleme gerilimi [V] DC [Maks]: 30.00

Sıvı Seviyesi Sensörü, AKS 4100

Tasarım: Koaksiyel versiyon, Bağlantı boyutu [inç]: 1, Bağlantı tipi: G, Yerleştirme uzunluğu [mm]: 1000, Besleme voltajı [V] DC [Min]: 14.00, Besleme gerilimi [V] DC [Maks]: 30.00

Görüntüle: