AKS 21 A, 2.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N2007

Ölçüm aralığı [°C]: -60 - 200, Elektrik bağlantısı: Kablo, Kablo tipi: Silikon

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.108 Kg
Net ağırlık 0.101 Kg
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422053705

 

Ambalaj başına düşen miktar 36 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Elektrik bağlantısı Kablo
Elektrik bağlantısı boyutu 2 damarlı
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Kablo sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Kablo tipi Silikon
Kablo uzunluğu [inç] 98.43 in
Kablo uzunluğu [m] 2.5 m
Kablolar [adet] 2 ad.
Koruma borusu malzemesi Stainless steel
Koruma borusu uzunluğu [inç] 1.58 in
Koruma borusu uzunluğu [mm] 40 mm
Koruma borusu çapı [inç] 0.23 in
Koruma borusu çapı [mm] 5.8 mm
Koruma sınıfı IP IP67
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 180 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 356 °F
Product Name Description Temperature sensor
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sensör elem. direnci [Ohm] 1000
Sensör elemanı [adet] 1 ad.
Sensör elemanı standardı EN 60751
Sensör elemanı toleransı Sınıf B
Sensör elemanı türü Pt
Sensör İçi Sabit
Tip AKS 21 A
UK RoHS compliance Out of scope
Ölçüm aralığı [°C] [Maks.] 200 °C
Ölçüm aralığı [°C] [Min.] -60 °C
Ölçüm aralığı [°F] [Maks.] 392 °F
Ölçüm aralığı [°F] [Min.] -76 °F
Ürün grubu Sensors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality