Kontaktör, CI 9
Kontaktör, CI 9

037H002131

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 25.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 240

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.3 kg
Net ağırlık 0.28 kg
EAN 5702423021178

 

AC-1 yük lth, açık 25 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 16 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 2.2 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 4 kW
AC-3 yük le 9 A
Ambalaj başına düşen miktar 30 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks] 240 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min] 220 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Tip CI 9
UL onay dosyası adı E63581
Özdeş ürün 037H402131
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality