Kontaktör, CI 45
Kontaktör, CI 45

037H007132

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 80.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 230, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 220

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.81 kg
Net ağırlık 0.81 kg
EAN 5702423026173

 

AC-1 yük lth, açık 80 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 80 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 11 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 22 kW
AC-3 yük le 45 A
Ambalaj başına düşen miktar 18 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks] 230 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min] 220 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de 220 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip CI 45
UL onay dosyası adı E63581
Özdeş ürün 037H407132
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality