Kontaktör, CI 30
Kontaktör, CI 30

037H005516

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 40.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 24, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 29

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.34 kg
Net ağırlık 0.33 kg
EAN 5702423057504

 

AC-1 yük lth, açık 40 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 30 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 8.5 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 15 kW
AC-3 yük le 32 A
Ambalaj başına düşen miktar 25 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de 24 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de 29 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Tip CI 30
UL onay dosyası adı E63581
Özdeş ürün 037H405516
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality