Kontaktör, CI 25
Kontaktör, CI 25

037H005132

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 40.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 230, Bobin voltajı, 60 Hz'de: 220

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.35 kg
Net ağırlık 0.33 kg
EAN 5702423006076

 

AC-1 yük lth, açık 40 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 25 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 5.5 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 11 kW
AC-3 yük le 25 A
Ambalaj başına düşen miktar 25 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks] 230 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min] 220 V
Bobin voltajı, 60 Hz'de 220 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Tip CI 25
UL onay dosyası adı E63581
Özdeş ürün 037H005132
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services