Kontaktör, CI 12
Kontaktör, CI 12

037H003131

Ana kontaklar: 3, AC-1 yük lth, açık: 25.0, Bobin voltajı, 50 Hz'de: 220 - 240

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.29 kg
Net ağırlık 0.28 kg
EAN 5702423015252

 

AC-1 yük lth, açık 25 A
AC-1 yük lthe, muhafaza 20 A
AC-3 güç, 220-240 V'ta 3 kW
AC-3 güç, 380-690 V'ta 5.5 kW
AC-3 yük le 12 A
Ambalaj başına düşen miktar 30 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Ana kontaklar 3
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Maks] 240 V
Bobin voltajı, 50 Hz'de [Min] 220 V
Maks. ek yardımcı kontaklar 4
Onay CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Tip CI 12
UL onay dosyası adı E63581
Özdeş ürün 037H003131
Ürün adı Kontaktör
Ürün açıklaması Kontaktör
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services