Elektronik Yumuşak Yol Vericiler

6 ürün gösterir

Elektronik soft starter, MCI 15

Kontrol voltajı, 50/60 Hz [V] [Min]: 24, Kontrol voltajı, 50/60 Hz [V] [Maks]: 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Elektronik soft starter, TCI 15

Besleme voltajı [V] AC: 230 - 480, Kontrollü fazlar: 1

Elektronik soft starter, MCI 15C

Kontrol voltajı [V] DC [Min]: 24, Kontrol voltajı [V] DC [Maks]: 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Elektronik soft starter, MCI 25C

Kontrol voltajı [V] DC [Min]: 24, Kontrol voltajı [V] DC [Maks]: 480, Besleme voltajı [V] AC: 400, Kontrollü fazlar: 2

Elektronik soft starter, TCI 25C

Besleme voltajı [V] AC: 220 - 240, Kontrollü fazlar: 1

Görüntüle: