Scroll compressor, MLZ015T4LP9A

121L8628

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 31.29 Kg
Net ağırlık 29.66 Kg
Volume 0.05 Cubic.mtr
EAN 5702424060749

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 415 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 342 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 457 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 506 V
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ambalaj miktarı 12
Ayar portu DB YOK
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 1/2 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 1/2 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 379 mm
Bağlantı standardı ODF
Bağlantı tipi Sert lehimli
Brand technique Scroll kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 53 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description MLZ015T4A
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 3/4 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 3/4 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 250 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MLZ
Faz 3
Frekans [Hz] 50/60
Gönderilen montaj parçası Lastik rondela ve manşonla birlikte montaj kiti
Gönderilen talimatlar Montaj talimatları
Gönderilen yağ İlk yağ yükü
Güç bağlantıları Tırnak
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP22
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 30 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 7 A
Model number MLZ015T4LP9A
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Onay CE
UKCA
UL
Product Name Description Scroll compressor MLZ
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
RLA 4.5 A
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
Sarım direnci 1-2 [Ohm] 6.72
Sarım direnci 1-3 [Ohm] 4.95
Sarım direnci 2-3 [Ohm] 6.72
SCIP dosya no. 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Segman kullanımı Soğutma MT
Soğutma HT
Sıvı enjeksiyon Numara
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 3.63 kg
Soğutucu akışkanlar R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Süpürme hacmi [cm3] 33.77 cm³
Teknoloji Scroll
Tip MLZ015A
Toplam yükseklik [mm] 412 mm
UK RoHS compliance Out of scope
Viskozite [cP] 46 cP
Yağ dengeleme YOK
Yağ gideri 1/4 inç' rakor
Yağ referansı 215PZ
Yağ tipi POE
Yağ yükü [L] 1.06 L
Çap [mm] 165 mm
Çizim numarası 0XC6300B-1
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality