Reciprocating compressor, NTZ048A4LR1B

120F0227

Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 22.75 Kg
Net ağırlık 21 Kg
Volume 36.8 Liter
EAN 5702428521215

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 400 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 340 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 440 V
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ambalaj genişliği [mm] 285 mm
Ambalaj miktarı 12
Ambalaj uzunluğu [mm] 385 mm
Ambalaj yüksekliği [mm] 370 mm
Ayar portu DB Schrader
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 1/2 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 68 mm
Bağlantı manşonu ODF
Bağlantı notu (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir)
Bağlantı standardı Rotolock
Bağlantı tipi Rotolock
Brand technique Pistonlu kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 50 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description NTZ048-4B
Düşük basınç tarafı TS Maks 50 °C
Düşük basınç tarafı TS Min -35 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi 7.5 L
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 1/4 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 263 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrika DB [bar] 25 bar
Fabrika YB [bar] 25 bar
Family NTZ
Faz 3
Frekans [Hz] 50
GP DB torku [Nm] 15 N-m
Gönderilen bağlantılar Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar
Güç bağlantıları Tırnak
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP55 (kablo rakoruyla)
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 16 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 4.8 A
Model number NTZ048A4LR1B
Montaj torku [Nm] 15 N-m
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Onay CCC
CE
UL
UKCA
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
SCIP dosya no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segman kullanımı Soğutma LT
Silindir 1
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 2.5 kg
Soğutucu akışkanlar R404A
R452A
R454C
R455A
Süpürme hacmi [cm3] 48 cm³
Teknoloji Pistonlu
Test DB [bar] [Maks] 25 bar
Test farkı [bar] [Maks] 30 bar
Test YB [bar] [Maks] 30 bar
Tip NTZ048
Toplam yükseklik [mm] 333 mm
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 3 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Yağ dengeleme 3/8 inç' rakor SAE
Yağ dengeleme torku [Nm] 30 N-m
Yağ referansı 175PZ
Yağ yükü [L] 0.95 L
Yüksek basınç taraf TS Maks 150 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi 0.3 L
Yüksek basınç tarafı TS Min -35 °C
Çap [mm] 224 mm
Çizim numarası 8501026f
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] 11.55 Ohm
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality