Reciprocating compressor, MTZ100HS6VE

MTZ100-6VI

Refrigerants: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 230/3/50, Packing format: Single pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 66.75 Kg
Net ağırlık 63 Kg
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428661829

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 230 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 230 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 207 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 253 V
Ambalaj ağırlığı [Kg] 70 kg
Ambalaj biçimi Tekli paket
Ambalaj genişliği [mm] 400 mm
Ambalaj miktarı 1
Ambalaj uzunluğu [mm] 570 mm
Ambalaj yüksekliği [mm] 720 mm
Ayar portu DB Schrader
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 3/4 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 1/4 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 125 mm
Bağlantı manşonu ODF
Bağlantı notu (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir)
Bağlantı standardı Rotolock
Bağlantı tipi Rotolock
Brand technique Pistonlu kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 50 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description MTZ100-6
Düşük basınç tarafı TS Maks 50 °C
Düşük basınç tarafı TS Min -35 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi 31 L
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 1 1/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 3/4 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 233 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrika DB [bar] 25 bar
Fabrika YB [bar] 25 bar
Family MTZ
Faz 3
Frekans [Hz] 50
GP DB torku [Nm] 15 N-m
Gönderilen bağlantılar Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar
Gönderilen montaj parçası Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti
Gönderilen talimatlar Montaj talimatları
Gönderilen yağ İlk yağ yükü
Güç bağlantıları Vidalı konektörler 10-32 UNF x 9,5
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP54 (kablo rakoruyla)
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 230/3/50
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 126 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 35 A
Model number MTZ100HS6VE
Montaj torku [Nm] 50 N-m
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
Onay CE
UKCA
Product Name Description Reciprocating compressor MTZ
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
SCIP dosya no. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segman kullanımı Soğutma MT
Silindir 4
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 10 kg
Soğutucu akışkanlar R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
Süpürme hacmi [cm3] 171.26 cm³
Teknoloji Pistonlu
Test DB [bar] [Maks] 25 bar
Test farkı [bar] [Maks] 30 bar
Test YB [bar] [Maks] 30 bar
Tip MTZ100
Toplam yükseklik [mm] 519 mm
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 3 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Yağ dengeleme 3/8 inç' rakor SAE
Yağ dengeleme torku [Nm] 30 N-m
Yağ referansı 175PZ
Yağ yükü [L] 3.9 L
Yüksek basınç taraf TS Maks 150 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi 1.2 L
Yüksek basınç tarafı TS Min -35 °C
Çap [mm] 352 mm
Çizim numarası 8504010f
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] 0.68 Ohm
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality