Reciprocating compressor, MT32JF4DVE

MT32-4VM

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 27.08 Kg
Net ağırlık 25.83 Kg
Volume 39.83 Liter
EAN 5702428662345

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 2900 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 380 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 400 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 340 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 460 V
60 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 3500 rpm
60 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 460 V
60 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 460 V
60 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 414 V
60 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 506 V
Ambalaj ağırlığı [Kg] 331 kg
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ambalaj genişliği [mm] 800 mm
Ambalaj miktarı 12
Ambalaj uzunluğu [mm] 1150 mm
Ambalaj yüksekliği [mm] 500 mm
Ayar portu DB Schrader
Ayar portu YB YOK
Basma bağlantı boru boyutu [inç] 1/2 in
Basma bağlantı boyutu [inç] 1 in
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 68 mm
Bağlantı manşonu ODF
Bağlantı notu (sadece rotolock versiyonu ile gönderilir)
Bağlantı standardı Rotolock
Bağlantı tipi Rotolock
Brand technique Pistonlu kompresör
Cam montajı Dişli
Cam torku [Nm] 50 N-m
China RoHS compliance Out of scope
Description MT032-4
Düşük basınç tarafı TS Maks 50 °C
Düşük basınç tarafı TS Min -35 °C
Düşükbasınç tarafı hacmi 7.5 L
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı boru boyutu [inç] 5/8 in
Emme bağlantısı boyutu [inç] 1 1/4 in
Emme bağlantısı malzemesi -
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 263 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Fabrika DB [bar] 25 bar
Fabrika YB [bar] 25 bar
Family MT
Faz 3
Frekans [Hz] 50/60
GP DB torku [Nm] 15 N-m
Gönderilen bağlantılar Emme ve tahliye lehim manşonları, rotolock somun ve contalar
Gönderilen montaj parçası Lastik rondela, cıvata, somun, manşon ve pullarla birlikte montaj kiti
Gönderilen talimatlar Montaj talimatları
Gönderilen yağ İlk yağ yükü
Güç bağlantıları Tırnak
In scope of WEEE and contain batteries No
IP koruma sınıfı IP55 (kablo rakoruyla)
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kompresör güç beslemesi [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA 25 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 8 A
Model number MT32JF4DVE
Montaj torku [Nm] 15 N-m
Motor koruması İç aşırı yük koruyucu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Onay CCC
CE
UL
UKCA
Product Name Description Reciprocating compressor MT
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Renk Mavi
Saatteki çalışma sayısı [Maks] 12
SCIP dosya no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segman kullanımı Soğutma MT
Silindir 1
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 2.5 kg
Soğutucu akışkanlar R22
Süpürme hacmi [cm3] 53.86 cm³
Teknoloji Pistonlu
Test DB [bar] [Maks] 25 bar
Test farkı [bar] [Maks] 30 bar
Test YB [bar] [Maks] 30 bar
Tip MT032
Toplam yükseklik [mm] 333 mm
Tork gücü [Nm] 3 N-m
Tork topraklama [Nm] 3 N-m
UK RoHS compliance Out of scope
Viskozite [cP] 32 cP
Yağ dengeleme 3/8 inç' rakor SAE
Yağ dengeleme torku [Nm] 30 N-m
Yağ referansı 160P
Yağ yükü [L] 0.95 L
Yüksek basınç taraf TS Maks 150 °C
Yüksek basınç tarafı Hacmi 0.3 L
Yüksek basınç tarafı TS Min -35 °C
Çap [mm] 224 mm
Çizim numarası 8501024e
Özdeş sarımlı üç fazlı kompresörler için sarım direnci [Ohm] 6.45 Ohm
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality