Electrical component, Start capacitor

117U5017

START CAPACITOR 80µF, 220V - SC

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.06 Kg
Net ağırlık 0.06 Kg
Volume 0.167 Liter
EAN 5702428540810

 

Bağlantı boyutu [inç] 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm] 6 mm
Brand technique Reciprocating accessories
Description START CAPACITOR 80µF, 220V - SC
Family Electrical component
In scope of WEEE and contain batteries No
Kondansatör A kapasitesi 80 µF
Kondansatör B kapasitesi 80,0 uF
Kondansatör voltajı B [V] 220 V
Onay CQC
Product Name Description Electrical component
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Tip Start capacitor
Ürün grubu Reciprocating accessories

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality