Reciprocating compressor, GLY60AAb

123B1115

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 8.9 Kg
Net ağırlık 8.7 Kg
Volume 10.4 Liter
EAN 5702424676049

 

50 Hz'de dönüş hızı [dev/dk] 3000 rpm
50 Hz'de nominal voltajın düşük değeri [V] 220 V
50 Hz'de nominal voltajın yüksek değeri [V] 240 V
50 Hz'de voltaj aralığının düşük değeri [V] 187 V
50 Hz'de voltaj aralığının yüksek değeri [V] 264 V
Ambalaj biçimi Tekli paket
Ambalaj miktarı 1
Basma bağlantı açısı [°] 0 °
Basma bağlantı malzemesi Bakır
Basma bağlantı yorumları Lastik tapa
Basma bağlantı yüksekliği [mm] 98 mm
Basma bağlantı çapı [mm] 4.9 mm
Brand technique Pistonlu kompresör
Description GLY60AAb
Devreye girme akımı HST 50 Hz [A] 9 A
Devreye girme akımı HST [A] 9 A
Ekonomizer Numara
Emme bağlantısı açısı [°] 20 °
Emme bağlantısı malzemesi Bakır
Emme bağlantısı yüksekliği [mm] 103 mm
Emme bağlantısı çapı [mm] 6.5 mm
Family L
Faz sayısı (kompresör) 1
Frekans [Hz] 50
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapasite kontrolü Sabit hız
Kısa süreli sarım sıcaklığı [°C] [Maks] 135 °C
Kompresör güç beslemesi [V] 220/1/50
Konfigürasyon kodu Tekli
LRA HST 50 Hz [A] 9 A
LRA HST [A] 9 A
MCC 1.20 A
Model number GLY60AAb
Motor tipi RSCR
Onay VDE
Product Name Description Reciprocating compressor L
Proses bağlantısı açısı [°] 50 °
Proses bağlantısı malzemesi Bakır
Proses bağlantısı yorumları Lastik tapa
Proses bağlantısı çapı [mm] 6.5 mm
Renk Siyah
Sarım sıcaklığı istatistiği [°C] [Maks] 115 °C
Segman kullanımı Soğutma LT
Soğutucu akışkan yükü [kg] [Maks] 1.15 kg
Soğutucu akışkanlar R134a
Süpürme hacmi [cm3] 5.98 cm³
Taban plakasından yükseklik [mm] 175 mm
Tek fazlı kompresörler için ana sarım direnci [Ohm] 15.4
Tek fazlı kompresörler için yardımcı sarım direnci (başlangıç sarımı) [Ohm] 20.6
Teknoloji Pistonlu
Tip GLY60
Toplam yükseklik [mm] 182 mm
Uygulamalar LBP
Voltaj 50 Hz [V] 220 V
Voltaj 50 Hz [V] [Maks] 240 V
Yağ miktarı [cm3] 210 cm³
Yağ tipi POE
Çalışma kondansatör kapasitansı 4 µF
Ürün grubu Hermetic compressors

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality