Mikro Plakalı Isı Eşanjörleri

66 ürün gösterir

021H0023

MPHE H62-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 435, Plaka sayısı: 30, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0105

MPHE H62L-C

Fonksiyon: Kondenser, Maks çalışma basıncı [psi]: 696, Plaka sayısı: 30, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0613

MPHE H118L-C

Fonksiyon: Kondenser, Maks çalışma basıncı [psi]: 696, Plaka sayısı: 30, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0840

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 16, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0848

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 60, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0849

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 70, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0850

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 80, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0851

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 90, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0852

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 100, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

021H0854

MPHE D62L-E

Fonksiyon: Evaporatör, Maks çalışma basıncı [psi]: 653, Plaka sayısı: 120, Lehim malzemesi: Bakır lehimleme

Görüntüle: