Lehimli Plakalı Isı Eşanjörleri

9 ürün gösterir

021B0191

Plaka sayısı: 14, BPHE B3-012

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: R3/4, Q2 bağlantısı boyut aralığı: R3/4, Q3 bağlantısı boyut aralığı: R1/2, Q4 bağlantısı boyut aralığı: R1/2

021B5221

Plaka sayısı: 20, BPHE B3-052

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G1, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G1, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 7/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 7/8 in

021B6321

Plaka sayısı: 60, BPHE B3-095

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G2, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G2, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 7/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 1 3/8 in

021B6322

Plaka sayısı: 74, BPHE B3-095

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G2, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G2, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 7/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 1 3/8 in

021H3055

Plaka sayısı: 100, BPHE B3-052

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G1, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G1, Q3 bağlantısı boyut aralığı: G1, Q4 bağlantısı boyut aralığı: G1

021H4360

Plaka sayısı: 14, BPHE B3-014

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G3/4, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G3/4

021H8292

Plaka sayısı: 106, BPHE B3-210

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.0, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 7/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 1 3/8 in

021H8311

Plaka sayısı: 162, BPHE B3-210

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.0, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 1 3/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 2 5/8 in

021H8460

Plaka sayısı: 94, BPHE B3-210

Lehim malzemesi: Bakır lehimleme, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 45.0, Q1 bağlantısı boyut aralığı: G1/2, Q2 bağlantısı boyut aralığı: G1/2, Q3 bağlantısı boyut aralığı: 1"1/8 in, Q4 bağlantısı boyut aralığı: 2"1/8 in

Görüntüle: