Gözetleme camı, SGP 12s I
Gözetleme camı, SGP 12s I

014L0036

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.22 kg
Net ağırlık 0.17 kg
EAN 5702428838962

 

Ambalaj başına düşen miktar 28 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Bakır
EN13463-3 yakma kaynağı değerlendirmesi EVET
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 1/2 IN
Gövde Malzemesi Pirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 52 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 754 psig
Nem göstergesi I göstergesi
Onay C UL US LISTELİ
EAC
Onay dosyası adı REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Sarı: min nemli koşul, 25°C'de R22: 300 ppm
R290: 50 ppm
R600: 20 ppm
R600a: 22 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'de R290: 100 ppm
R600: 55 ppm
R600a: 60 ppm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R22
R290
R600
R600a
Tip SGP 12s I
UL approved refrigerants R22
UL onay dosyası adı REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de R22: 150 ppm
R290: 25 ppm
R600: 10 ppm
R600a: 11 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de R22: 250 ppm
R290: 50 ppm
R600: 28 ppm
R600a: 30 ppm
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç] 1/2 IN
Özdeş ürün 014L0104
Ürün adı Gözetleme camı
Ürün grubu Gözetleme camları
Ürün grubu adı SG

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services