SGN 6s, LEHİM, ODF, LEHİM, ODF

014-0148

Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.109 Kg
Net ağırlık 0.089 Kg
Volume 0.14 Liter
EAN 5702428288552

 

Ambalaj başına düşen miktar 82 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Bakır
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [inç] 1/4 in
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 35 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 500 psig
Nem göstergesi N göstergesi
Product Name Description Sight glass
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'de R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'de R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
SCIP dosya no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
Tip SGN 6s
UK RoHS compliance Out of scope
Yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlar R134a
R513A
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [inç] 1/4 in
Özdeş ürün 014-0181
Ürün aksesuarları Numara
Ürün grubu Sight glasses

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality