Gözetleme camı, SGN 16
Gözetleme camı, SGN 16

014-0165

Giriş boyutu [mm]: 16.00, Giriş bağlantısı tipi: Rakor, Çıkış boyutu [mm]: 16.00, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.43 kg
Net ağırlık 0.36 kg
EAN 5702422104056

 

Ambalaj başına düşen miktar 36 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Pirinç
Giriş bağlantısı tipi Rakor
Giriş boyutu [inç] 5/8 IN
Giriş boyutu [mm] 16 mm
Giriş İç/Dış Harici
Gövde Malzemesi Pirinç
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 35 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 500 psig
Nem göstergesi N göstergesi
Oil free refrigerants R134a
R513A
Sarı: min nemli koşul, 25°C'de R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'de R22: 200 ppm
R407A: 192 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R513A: 123 ppm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -58 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
Soğutucu yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
R134a
R513A
Tip SGN 16
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Çıkış bağlantısı tipi Rakor
Çıkış boyutu [inç] 5/8 IN
Çıkış boyutu [mm] 16 mm
Çıkış İç/Dış Harici
Ürün adı Gözetleme camı
Ürün aksesuarları Genel aksesuarlar
Ürün grubu Gözetleme camları

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality