Yağ separatörleri, OUB 4
Yağ separatörleri, OUB 4

040B0040

Dönüş bağlantısı tipi: Rakor, Giriş bağlantısı tipi: Rakor somunu, Çıkış bağlantısı tipi: Rakor somunu

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 4.04 kg
Net ağırlık 3.26 kg
EAN 5702422003991

 

Akış yönü göstergesi İşlenmiş YAĞ/GİRİŞ/ÇIKIŞ
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Ambalaj başına düşen miktar 1 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir OUB yedek parçaları
Bağlantı boyutu 1 3/8-12 UNF-2B
Daha fazla bilgi Özel cıvatalı bağlantılar
Dönüş bağlantısı boyutu [inç] 7/16 in - 20 UNF
Dönüş bağlantısı tipi Rakor
Giriş bağlantısı tipi Rakor somunu
Giriş boyutu [inç] 1 3/8 in - 12 UNF
Maks. test basıncı [bar] 40 bar
Maks. test basıncı [psig] 580 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 28 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 406 psig
Net hacim [gal ABD] 0.65 gal
Net hacim [l] 2.46 L
Nominal kapasite R134a [kW] 9.6 kW
Nominal kapasite R22 [kW] 11.6 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] 12.8 kW
Nominal kapasite R407C [kW] 16 kW
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
PED
Onay dosyası adı SOĞUTUCU YAĞ SEPARATÖRÜ 169N
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Soğutucu akışkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A
Tip OUB 4
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Yağ deposu hacmi [foz ABD] 13.53 oz
Yağ deposu hacmi [l] 0.5 L
Çıkış bağlantısı tipi Rakor somunu
Çıkış boyutu [inç] 1 3/8 in - 12 UNF
Ürün adı Yağ separatörü
Ürün aksesuarları OUB aksesuarları
Ürün açıklaması Yağ Separatörü Özel Cıvatalı Bağlantılar
Ürün grubu Yağ separatörleri
Ürün grubu adı OUB

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality