Yağ separatörleri, OUB 1S
Yağ separatörleri, OUB 1S

040B0029

Dönüş bağlantısı tipi: Lehim, ODF, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.13 kg
Net ağırlık 0.97 kg
EAN 5702422120971

 

Akış yönü göstergesi İşlenmiş YAĞ/GİRİŞ/ÇIKIŞ
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Ambalaj başına düşen miktar 4 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir OUB yedek parçaları
Dönüş bağlantısı boyutu [mm] 6 mm
Dönüş bağlantısı tipi Lehim, ODF
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Giriş boyutu [mm] 10 mm
Maks. test basıncı [bar] 40 bar
Maks. test basıncı [psig] 580 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 28 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 406 psig
Net hacim [gal ABD] 0.14 gal
Net hacim [l] 0.52 L
Nominal kapasite R134a [kW] 2.5 kW
Nominal kapasite R22 [kW] 3.1 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominal kapasite R407C [kW] 4.4 kW
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
Onay dosyası adı SOĞUTUCU YAĞ SEPARATÖRÜ 169N
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Soğutucu akışkanlar R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R454B
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A
R1234ze(E)
Tip OUB 1S
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Yağ deposu hacmi [foz ABD] 3.38 oz
Yağ deposu hacmi [l] 0.1 L
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Çıkış boyutu [mm] 10 mm
Ürün adı Yağ separatörü
Ürün aksesuarları OUB aksesuarları
Ürün açıklaması Yağ Separatörü Özel Cıvatalı Bağlantılar
Ürün grubu Yağ separatörleri
Ürün grubu adı OUB

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality