Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 1.15 Kg
Net ağırlık 0.929 Kg
Volume 5.107 Liter
EAN 5702422042174

 

Akış yönü göstergesi İşlenmiş YAĞ/GİRİŞ/ÇIKIŞ
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 248 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Ambalaj başına düşen miktar 4 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bakım yapılabilir OUB yedek parçaları
China RoHS compliance Yes
Daha fazla bilgi Özel cıvatalı bağlantılar
Dönüş bağlantısı boyutu [inç] 7/16 in - 20 UNF
Dönüş bağlantısı tipi Rakor
EU RoHS compliance Out of scope
Giriş bağlantısı tipi Rakor somunu
Giriş boyutu [inç] 3/4 in - 16 UNF
In scope of WEEE and contain batteries No
Maks. test basıncı [bar] 40 bar
Maks. test basıncı [psig] 580 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 28 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 406 psig
Net hacim [gal ABD] 0.14 gal
Net hacim [l] 0.52 L
Nominal kapasite R134a [kW] 2.5 kW
Nominal kapasite R22 [kW] 3.1 kW
Nominal kapasite R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominal kapasite R407C [kW] 4.4 kW
Onay C UL US LISTELİ
EAC
LLC CDC TYSK
Onay dosyası adı SOĞUTUCU YAĞ SEPARATÖRÜ 169N
Product Name Description Oil separator
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no. 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af
Soğutucu akışkanlar R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Tip OUB 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL onaylı soğutkanlar R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Yağ deposu hacmi [foz ABD] 3.38 Fluid Ounce US
Yağ deposu hacmi [l] 0.1 L
Çıkış bağlantısı tipi Rakor somunu
Çıkış boyutu [inç] 3/4 in - 16 UNF
Ürün aksesuarları Oil Management assesories
Ürün grubu Oil separators

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality