Hermetik emme hattı filtre kurutucusu, DAS
Hermetik emme hattı filtre kurutucusu, DAS

023Z1012

Ürün adı: Hermetik emme hattı filtre kurutucusu, Giriş bağlantısı tipi: LEHİM, ODF, Çıkış bağlantısı tipi: LEHİM, ODF

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.98 kg
Net ağırlık 0.89 kg
EAN 5702428160414

 

Akış Kapasite Koşulu (ARI 730-05) [IMP] Delta p=3 PSI
tevap=40°F
Akış Kapasite Koşulu (ARI 730-05) [SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C
Akış Kapasitesi KW R134a: 13.5
R404A: 19.0
R407C: 22.0
R410A: 22.0
R507: 19.0
Akış Kapasitesi TR R134a: 3.8
R404A: 5.4
R407C: 6.3
R410A: 6.3
R507: 5.4
Akış yönü göstergesi Etiket baskı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu II
Aktif alüminyum/Molekül eleği [%] 70% / 30%
Ambalaj başına düşen miktar 12 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Asit kapasitesi [g] 8.7 g
Asit Kapasitesi [oz] 0.307 oz
Bakım yapılabilir Numara
Bağlantı malzemesi Bakır
Bağlantı notları Schraeder Giriş / Çıkış
Giriş 1 bağlantısı boyutu [inç] 7/8 in
Giriş bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Gövde Malzemesi Çelik
Kategori Art. 3, par. 3
Katı nüve hacmi [cm3] 128 cm³
Katı nüve hacmi [inç3] 7.84 in³
Katı nüve yüzeyi [cm2] 183 cm²
Katı nüve yüzeyi [inç2] 28.34 in²
Kovan hacmi [foz ABD] 11.97 oz
Kovan hacmi [l] 0.35 L
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 35 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 508 psig
Marka ELIMINATOR
Net hacim [foz ABD] 7.63 oz
Net hacim [l] 0.226 L
Nüve Katı çekirdek
Nüve Boyutu kodu 16 cu.in.
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Onay UL
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 70 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -40 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 160 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] -40 °F
Soğutucu akışkanlar R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
Soğutucu yağ uyumluluğu Yağsız uygulamalar
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Tip DAS
Tip tanımlaması DAS 167SVV
UL approved refrigerants R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL onay dosyası adı SA6398
Çıkış 1 bağlantısı boyutu [inç] 7/8 in
Çıkış bağlantısı tipi LEHİM, ODF
Özellik açıklaması DAS 167SVV
Ürün adı Hermetik emme hattı filtre kurutucusu
Ürün aksesuarları Numara
Ürün açıklaması Emme hattı filtre kurutucusu
Ürün grubu Filtre kurutucular
Ürün grubu adı DAS

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality