Fan Hızı Kontrolörleri

11 ürün gösterir

Fan hız kontrolörü, RGE

Fabrika ayarı [bar]: 19.00, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 4.0, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 28.00, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8.00, Tip tanımlaması: RGE-Z1N4-7DS

Fan hız kontrolörü, RGE

Fabrika ayarı [bar]: 16.00, Faz Sayısı: 3, P bandı maks. [bar]: 4.0, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 28.00, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8.00, Tip tanımlaması: RGE-X3R4-7DS

Fan hız kontrolörü, RGE

Fabrika ayarı [bar]: 19.00, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 4.0, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 28.00, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8.00, Tip tanımlaması: RGE-Z1P4-7DS

Fan hız kontrolörü, RGE

Fabrika ayarı [bar]: 19.00, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 4.0, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 28.00, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 8.00, Tip tanımlaması: RGE-Z1Q4-7DS

Fan hız kontrolörü, RGE

Fabrika ayarı [bar]: 32.00, Faz Sayısı: 1, P bandı maks. [bar]: 8.0, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]: 39.00, Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]: 16.00, Tip tanımlaması: RGE-Z1N6-7DS

Görüntüle: