Soğuk hava deposu kontrolörü, AK-RC103
Soğuk hava deposu kontrolörü, AK-RC103

080Z3201

Fonksiyon: Soğuk hava deposu yönetimi, Besleme voltajı [V] AC: 400, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 7.21 kg
Net ağırlık 6.95 kg
EAN 5702428170529

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 pc
Ambalaj biçimi Tekli paket
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Besleme voltajı [V] AC 400 V
Daha fazla bilgi Akım aralığı 3 kW/4,5-6,3 A
Ekipman 2 sensör dahil
Fonksiyon Soğuk hava deposu yönetimi
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 10 VA
Kompresör Sayısı maks. 1 pc
Kontrolör tipi Optyma Kontrolör 3 fazlı (4 HP)
Koruma sınıfı IP IP65
Onay CE
Tip AK-RC103
Uygulama alanı Yoğuşma Ünitesi
Vana çıkış tipi (TXV)
Yorumlar PİM C: KOD 8: YÜ - DÜ: 148 BAR
Öndeki ekran EVET
Ürün adı Soğuk hava deposu kontrolörü
Ürün grubu Evaporatör ve oda kontrolü

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality