Reyon/Oda kontrolörü (EEV), AK-CC55 Compact
Reyon/Oda kontrolörü (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Ürün özellikleri: CO2 uyumlu; Pe Sinyali; S2 Enjeksiyon kontrolü, İletişim tipi: MODBUS, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.4 kg
Net ağırlık 0.23 kg
EAN 5702428523615

 

Ambalaj başına düşen miktar 10 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Analog girişler (Al) [adet] 5 pc
Analog çıkışlar (AO) [adet] 1 pc
Basınç Vericisi desteği RASYOMETRİK
Besleme voltajı [V] AC 115 V
Dahili iletişim MODBUS
Dijital girişler (DI) [adet] 1 pc
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 4 pc
Ekipman
Evaporatör Sayısı maks. 1 pc
Fonksiyon TXV/AKV, Pe, 3 Relays
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Güç tüketimi [VA] 5 VA
İletişim tipi MODBUS
Kontrolör tipi Reyon Kontrl. Kompakt
Onay C-TICK
CE
Sensör bağlantısı Screw terminals
Sıcaklığı Sensör desteği NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tip AK-CC55 Compact
Uygulama alanı Soğutma kontrolü
Vana çıkış tipi AKV/TEV
Öndeki ekran Numara
Özdeş ürün 084B4181
Ürün adı Reyon/Oda kontrolörü (EEV)
Ürün grubu Evaporatör ve oda kontrolü
Ürün özellikleri CO2 uyumlu
Pe Sinyali
S2 Enjeksiyon kontrolü

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality