Kızgınlık kontrolörü, EKE 1B
Kızgınlık kontrolörü, EKE 1B

080G5350

Dijital girişler (DI) [adet]: 2, Analog girişler (Al) [adet]: 2, Frekans [Hz]: 50/60 Hz

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.25 kg
Net ağırlık 0.13 kg
EAN 5702428964326

 

Ambalaj başına düşen miktar 16 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Analog girişler (Al) [adet] 2 pc
Analog inputs type Voltage
Bakım yapılabilir Numara
Battery back-up [V] DC [Max] 24 V
Battery back-up [V] DC [Min] 18 V
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltajı [V] AC 24 V
Daha fazla bilgi Shared power supply
Signal share via hardwire
Dijital girişler (DI) [adet] 2 pc
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 1 pc
Ekipman
Ekran - seçenek MMIGRS2
Enclosure rating note IP40 for Housing
Frekans [Hz] 50/60 Hz
Gateway option MMIMYK
İletişim tipi Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Montaj yöntemi DIN Ray
Number of pressure sensors 1
Onay C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Pressure sensor support Ratiometric 0.5 - 4 V DC
Programlama araçları Koolprog
Sıcaklık sensörü sayısı 2
Sıcaklığı Sensör desteği NTC10000
Temp. sensor configuration S2 and S3 or S4
Tip EKE 1B
Vana çıkış tipi ETS 100
ETS 25
ETS 50
ETS 6
Öndeki ekran Numara
Ürün adı Kızgınlık kontrolörü
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün Dili Çince
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Ürün grubu Elektronik vana kontrolü
Ürün özellikleri Alarm management
Capacity signal from master
Defrost Sequence
Ext reference, temp/SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality