EKE 1A

080G5300

Dijital girişler (DI) [adet]: 3, Analog girişler (Al) [adet]: 2, Basınç sensörü desteği: Rasyometrik 0,5 - 4 V DC, Frekans [Hz]: 50/60 Hz, Sıcaklık sensörü sayısı: 1, Basınç sensörü sayısı: 1

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.25 Kg
Net ağırlık 0.132 Kg
Volume 1.883 Liter
EAN 5702428964319

 

Ambalaj başına düşen miktar 16 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Analog giriş tipi Voltaj
Analog girişler (Al) [adet] 2 ad.
Ağ geçidi opsiyonu MMIMYK
Bakım yapılabilir Numara
Basınç sensörü desteği Rasyometrik 0,5 - 4 V DC
Basınç sensörü sayısı 1
Besleme gerilimi [V] DC 24 V
Besleme voltajı [V] AC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daha fazla bilgi Shared power supply
Signal share via hardwire
Dijital girişler (DI) [adet] 3 ad.
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 1 ad.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekran - seçenek MMIGRS2
EU RoHS compliance Out of scope
Frekans [Hz] 50/60 Hz
İletişim tipi RJ11 (CAN) to User Interface
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Koruma sınıfı notu Gövde için IP40
Montaj yöntemi DIN Ray
Onay C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Superheat controller
Programlama araçları Koolprog
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcaklık sensörü sayısı 1
Sıcaklık sensörü yapılandırması S2
Sıcaklığı Sensör desteği NTC10000
Supply voltage [V] DC 24 V
Tip EKE 1A
UK RoHS compliance Out of scope
Vana çıkış tipi CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
ETS 5M
KVS 5C
Yedek Batarya [V] DC [Maks] 24 V
Yedek Batarya [V] DC [Min] 18 V
Öndeki ekran Numara
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün Dili Çince
İngilizce
Fransızca
Almanca
İtalyanca
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Ürün grubu Electronic valve control
Ürün özellikleri Alarm yönetimi
Defrost İşlem Sırası
Harici referans, SH kontrolü
Sınırlama fonksiyonları
Manuel çalışma
Preset OD
1 EXV'li tersinir sistem
Servis modu
Devreye alma
Superheat referansı
Vana sürücüsü: Açılma derecesi referansı

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality