Sistem yöneticisi, AK-SM 850
Sistem yöneticisi, AK-SM 850

080Z4001

Kontrolör tipi: Sistem yöneticisi, Uygulama alanı: Soğutma lisansı, İletişim tipi: ETHER; LON RS485; MODBUS; RS485

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 2.47 kg
Net ağırlık 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

Ambalaj başına düşen miktar 1 pc
Ambalaj biçimi Tekli paket
Bakım yapılabilir Numara
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 240 V
Besleme voltajı [V] AC [Maks] 240 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 100 V
Besleme voltajı [V] AC [Min] 100 V
Daha fazla bilgi ile Ekran ve Tuş takımı
Dijital çıkışlar (DO) [adet] 2 pc
Ekipman
Fonksiyon Veri Toplama, İzleme ünitesi
Frekans [Hz] 50/60 Hz
İletişim tipi ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Kontrolör tipi Sistem yöneticisi
Koruma sınıfı IP IP20
Onay C-TICK
CE
C UL US LISTELİ
CMIM
Tip AK-SM 850
Uygulama alanı Soğutma lisansı
Öndeki ekran EVET
Ürün adı Sistem yöneticisi
Ürün aksesuarları Electron. control accessories
Ürün Dili Çince
Çekçe
Danca
Hollandaca
İngilizce
Fransızca
Almanca
Macarca
İtalyanca
Lehçe
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Ürün grubu Denetim çözümleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality