Standart termostat, B62

077B6220

Tip: B62, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları; otomatik defrost ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -10.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -20.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -20.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.094 Kg
Net ağırlık 0.08 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002732

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SOĞUK
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1000 mm
Kullanıldığı ürün Buzdolapları
otomatik defrost ile
Onay BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Thermostat
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcak devreden çıkarma [°C] -10 °C
Sıcak devreye sokma [°C] 3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -20 °C
Soğuk devreye sokma [°C] 3.5 °C
Terminaller 6,3 x 0,8 mm All
Tip B62
Tip tanımlaması Standart termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün grubu Mechanical cold controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality