Standart termostat, B6
Standart termostat, B6

077B6021

Tip: B6, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları;otomatik defrost ile, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -12.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -23.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.09 kg
Net ağırlık 0.09 kg
EAN 5702424002633

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 pc
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SOĞUK
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1000 mm
Kullanıldığı ürün Buzdolapları
otomatik defrost ile
Onay BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Sıcak devreden çıkarma [°C] -12.5 °C
Sıcak devreye sokma [°C] 3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -23 °C
Soğuk devreye sokma [°C] 3.5 °C
Terminaller 6,3 X 0,8 MM ALL
Tip B6
Tip tanımlaması Standart termostat
Ürün adı Termostat
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services