Standart termostat, B0
Standart termostat, B0

077B0027

Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 15.2, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 9.0, Soğuk devreye sokma [°C]: 8.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: 0.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.09 kg
Net ağırlık 0.08 kg
EAN 5702424005153

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 pc
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SOĞUK
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1200 mm
Kullanıldığı ürün Şişe soğutucuları
Onay BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Sıcak devreden çıkarma [°C] 9 °C
Sıcak devreye sokma [°C] 15.2 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] 0.5 °C
Soğuk devreye sokma [°C] 8 °C
Terminaller 6,3 X 0,8 MM ALL
Tip B0
Tip tanımlaması Standart termostat
Ürün adı Termostat
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services