Standart termostat, B0

077B0020

Tip: B0, Tip tanımlaması: Standart termostat, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: 3.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -3.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -4.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -11.8, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.086 Kg
Net ağırlık 0.065 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SICAK
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1000 mm
Kullanıldığı ürün Buzdolapları
Onay BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Thermostat
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcak devreden çıkarma [°C] -3 °C
Sıcak devreye sokma [°C] 3.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -11.8 °C
Soğuk devreye sokma [°C] -4.5 °C
Terminaller 6,3 x 0,8 mm All
Tip B0
Tip tanımlaması Standart termostat
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün grubu Mechanical cold controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality