Servis termostatı, B4
Servis termostatı, B4

077B7002

Tip: B4, Tip tanımlaması: Servis termostatı, Kullanıldığı ürün: Buzdolapları; , Sıcak devreye sokma [°C]: 0.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -7.5, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -22.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1300

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.14 kg
Net ağırlık 0.12 kg
EAN 5702424006563

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kılcal boru uzunluğu [inç] 51.2 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1300 mm
Kullanıldığı ürün Buzdolapları
with manual defrost
Onay CE
BEAB
C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Sıcak defrost [°C] 6 °C
Sıcak defrost [°F] 42.8 °F
Sıcak devreden çıkarma [°C] -7.5 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F] 18.5 °F
Sıcak devreye sokma [°C] 0 °C
Sıcak devreye sokma [°F] 32 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C] -22 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F] -7.6 °F
Soğuk devreye sokma [°C] -12 °C
Soğuk devreye sokma [°F] 10.4 °F
Tip B4
Tip tanımlaması Servis termostatı
Ürün adı Servis kiti
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality