Servis termostatı, B0
Servis termostatı, B0

077B7008

Tip: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı, Kullanıldığı ürün: Şişe soğutucuları, Sıcak devreye sokma [°C]: 11.5, Sıcak devreden çıkarma [°C]: 6.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -1.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -8.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.15 kg
Net ağırlık 0.13 kg
EAN 5702424006617

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kılcal boru uzunluğu [inç] 78.7 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 2000 mm
Kullanıldığı ürün Şişe soğutucuları
Onay CE
BEAB
C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Sıcak devreden çıkarma [°C] 6 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F] 42.8 °F
Sıcak devreye sokma [°C] 11.5 °C
Sıcak devreye sokma [°F] 52.7 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C] -8.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F] 16.7 °F
Soğuk devreye sokma [°C] -1 °C
Soğuk devreye sokma [°F] 30.2 °F
Tip B0
Tip tanımlaması Servis termostatı
Ürün adı Servis kiti
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality