Servis termostatı, B0
Servis termostatı, B0

077B7005

Tip: B0, Tip tanımlaması: Servis termostatı, Kullanıldığı ürün: Dondurma dolapları, Sıcak devreye sokma [°C]: -7.8, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -15.0, Soğuk devreye sokma [°C]: -21.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -32.5, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2300

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.16 kg
Net ağırlık 0.13 kg
EAN 5702424006624

 

Ambalaj başına düşen miktar 40 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Kılcal boru uzunluğu [inç] 90.5 in
Kılcal boru uzunluğu [mm] 2300 mm
Kullanıldığı ürün Dondurma dolapları
Onay CE
BEAB
C UR US
EAC
LLC CDC TYSK
Sıcak devreden çıkarma [°C] -15 °C
Sıcak devreden çıkarma [°F] 5 °F
Sıcak devreye sokma [°C] -7.8 °C
Sıcak devreye sokma [°F] 18 °F
Soğuk devreden çıkarma [°C] -32.5 °C
Soğuk devreden çıkarma [°F] -26.5 °F
Soğuk devreye sokma [°C] -21 °C
Soğuk devreye sokma [°F] -5.8 °F
Tip B0
Tip tanımlaması Servis termostatı
Ürün adı Servis kiti
Ürün grubu Mechanical Cold Controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality