B20

077B2021

Tip: B20, Sıcak devreye sokma [°C]: -17.0, Sıcak devreden çıkarma [°C]: -23.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30.0, Soğuk devreden çıkarma [°C]: -30.0, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1200

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.089 Kg
Net ağırlık 0.075 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424006167

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 ad.
Ambalaj biçimi Endüstriyel paket
Ayar basıncı [mm Hg] 760 mmHg
Ayar konumu SICAK
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kılcal boru uzunluğu [mm] 1200 mm
Onay BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] 65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Product Name Description Thermostat
REACH Aday Listesindeki maddeler No
Sıcak devreden çıkarma [°C] -23 °C
Sıcak devreye sokma [°C] -17 °C
Sıcak sinyal farkı [°C] 3 °C
Soğuk devreden çıkarma [°C] -30 °C
Soğuk devreye sokma [°C] -22.7 °C
Soğuk sinyal devreye sokma [°C] -19.2 °C
Terminaller 6,3 x 0,8 mm All
Tip B20
UK RoHS compliance Out of scope
Ürün grubu Mechanical cold controls

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality