CTM Multi Ejektör Çözümü

11 ürün görüntüleniyor

CO2 Multi Ejector LE 600, CTM 2

Ürün adı: CTM Sıvı vanası, CO2 Multi Ejector LE 600, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -10, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 50

CO2 Multi Ejector LE 200, CTM 1

Ürün adı: CTM Sıvı vanası, CO2 Multi Ejector LE 200, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -10, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 50

CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6

Ürün adı: CTM Yüksek basınçlı valf, CO2 Multi Ejector HP 1875, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -10, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 50

CO2 Multi Ejector HP 3875, CTM 6

Ürün adı: CTM Yüksek basınçlı valf, CO2 Multi Ejector HP 3875, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -10, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 50

CO2 Multi Ejector LE 400, CTM 1

Ürün adı: CTM Sıvı vanası, CO2 Multi Ejector LE 400, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 140.0, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -10, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 50

Görüntüle: