Sıvı Seviyesi Anahtarları

10 ürün gösterir

Sıvı Seviyesi Anahtarı, RT281A

Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -30, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 20, Sensör türü: Isı algılama elemanı

Sıvı Seviyesi Anahtarı, LLS 4000

Bağlantı tipi: G, Onay: ; FCC, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -50, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 120, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Besleme gerilimi [V] DC: 24.00

Sıvı Seviyesi Anahtarı, LLS 4000

Bağlantı tipi: G, Onay: ; FCC; SIL2, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -50, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 120, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Besleme gerilimi [V] DC: 24.00

Sıvı Seviyesi Anahtarı, LLS 4000U

Bağlantı tipi: NPT, Onay: ; FCC, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -50, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 120, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Besleme gerilimi [V] DC: 24.00

Sıvı Seviyesi Anahtarı, LLS 4000U

Bağlantı tipi: NPT, Onay: ; FCC; SIL2, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -50, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 120, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 65.0, Besleme gerilimi [V] DC: 24.00

Görüntüle: