Termostat, RT34
017-511866
Ürün adı: Termostat, Tip: RT34, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -25, Sensör türü: Oda sensörü, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 15
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumunuzun sonlanması için kalan süre
Ürün adı: Termostat, Tip: RT34, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -25, Sensör türü: Oda sensörü, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 15
Brüt ağırlık | 0.91 kg |
Net ağırlık | 0.8 kg |
EAN | 5702428519182 |
Brüt ağırlık | 0.91 kg |
Net ağırlık | 0.8 kg |
EAN | 5702428519182 |
Ambalaj başına düşen miktar | 15 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
Ekipman |
|
Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 10 A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 12 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 2 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 10 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 2 °C |
Kontak değeri |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP66 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 100 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 212 °F |
Onay |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS Çin TYSK LLC CDC EURO-TYSK |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
Sensör türü | Oda sensörü |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -11 °F |
Tip | RT34 |
Yük tipi | Adsorpsiyon |
Ürün adı | Termostat |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Anahtarlar ve termostatlar |
Ürün grubu adı | RT termostat |
Ambalaj başına düşen miktar | 15 pc |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
Ekipman |
|
Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 10 A |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 12 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 2 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 10 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 2 °C |
Kontak değeri |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP66 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 100 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 212 °F |
Onay |
CCC CE EAC LVD PZH RMRS RoHS RoHS Çin TYSK LLC CDC EURO-TYSK |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
Sensör türü | Oda sensörü |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -11 °F |
Tip | RT34 |
Yük tipi | Adsorpsiyon |
Ürün adı | Termostat |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Anahtarlar ve termostatlar |
Ürün grubu adı | RT termostat |