RT3
017-501466
Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP66
Hesabınızın güvenliğini devam ettirmek adına oturum kapatma prosedürü başlatılmıştır.
Oturumun sonlanması için kalan süre
Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP66
Brüt ağırlık | 0.982 Kg |
Net ağırlık | 0.87 Kg |
Volume | 2.681 Liter |
EAN | 5702428519458 |
Brüt ağırlık | 0.982 Kg |
Net ağırlık | 0.87 Kg |
Volume | 2.681 Liter |
EAN | 5702428519458 |
Ambalaj başına düşen miktar | 15 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 10 A İzolasyon: 400 V |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 4 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 10 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 2.8 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
Kılcal boru uzunluğu oranı | 78 3/4 in |
Kontak değeri |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP66 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 150 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 302 °F |
Onay |
CCC CE EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Çin TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 3 1/8 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Sensör türü | Uzak termometre |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -11 °F |
Tip | RT3 |
UK RoHS compliance | Yes |
Yük tipi | Buhar Halde |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Switches and thermostats |
Ambalaj başına düşen miktar | 15 ad. |
Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
China RoHS compliance | Yes |
Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
EN 60947 elektrik özellikleri |
Kirlilik derecesi: 3 Nominal impuls gerilimi: 4 kV Kısa devre koruma, sigorta: 10 A İzolasyon: 400 V |
EN 60947 kablo özellikleri |
Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2 Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2 Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fark tipi | Ayarlanabilir |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 4 °C |
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 10 °C |
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 2.8 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
Kılcal boru uzunluğu oranı | 78 3/4 in |
Kontak değeri |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Kontak fonksiyonu | SPDT |
Koruma sınıfı IP | IP66 |
Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 150 °C |
Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 302 °F |
Onay |
CCC CE EAC GL LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Çin TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
Product Name Description | Thermostat |
REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
SCIP dosya no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 3 1/8 in |
Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
Sensör türü | Uzak termometre |
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -11 °F |
Tip | RT3 |
UK RoHS compliance | Yes |
Yük tipi | Buhar Halde |
Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
Ürün açıklaması | Termostat |
Ürün grubu | Switches and thermostats |