Fark Basınç Anahtarları

30 ürün görüntüleniyor

Diferansiyel basınç anahtarı, RT260A

Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.0 - 58.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek

Diferansiyel basınç anahtarı, RT260A

Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 6.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.0 - 87.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek

Diferansiyel basınç anahtarı, RT260A

Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 1.50 - 11.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 22.0 - 159.0, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç Erkek/Dişi: Erkek

Diferansiyel basınç anahtarı, RT260A

Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 4.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.3 - 58.0, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç Erkek/Dişi: Erkek

Diferansiyel basınç anahtarı, RT260A

Ürün adı: Diferansiyel basınç anahtarı, Tip: RT260A, Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.50 - 6.00, Dife. basınç ayar aralığı [psi]: 7.3 - 87.0, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç Erkek/Dişi: Erkek

Görüntüle: