Elektronik zamanlayıcı, ETB
Elektronik zamanlayıcı, ETB

047H0170

Fonksiyon: AÇILMA gecikmesi, Zaman aralığı: 0,5 - 20 S, Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min]: 24, Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks]: 65

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.03 kg
Net ağırlık 0.03 kg
EAN 5702423014231

 

Ambalaj başına düşen miktar 100 pc
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Maks] 65 V
Bobin voltajı, 50/60 Hz'de [Min] 24 V
Fonksiyon AÇILMA gecikmesi
Kontrol voltajı, 50/60 Hz [V] [Maks] 65 V
Kontrol voltajı, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Kullanıldığı ürün CI 6-50
Onay CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Tip ETB
Zaman aralığı 0,5 - 20 S
Ürün adı Elektronik zamanlayıcı
Ürün açıklaması Elektronik Geçme Zamanlayıcı
Ürün grubu Kontaktörler ve motor starterleri

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality