EV310A, Fonksiyon: NC, G, 1/8, 0.080 m³/h, FKM

032H8089

Akışkan önerileri: Oil,Comp.Air,Vacuum, Gövde Malzemesi: Pirinç, Çalışma: Doğrudan kontrollü, Yol sayısı: 3/2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 0.098 Kilogram
Net ağırlık 0.092 Kilogram
Hacim 0.113 Liter
EAN 5702423053865

 

Akış yönü göstergesi İşlenmiş A-P-R
Akışkan Grubu 1
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -10 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 212 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] 14 °F
Akışkan toleransı yorumları Nötr akışkan
Akışkan önerileri Oil,Comp.Air,Vacuum
Aktüatör A
Aktüatör boyutu 9 mm
Aktüatör boyutu [inç] 0.35 in
Aktüatör sistemi [mm] 9 mm
Ambalaj başına düşen miktar 16 ad.
Ambalaj biçimi Çoklu paket
Application Kapalı ve boşaltım
Bakım yapılabilir Solenoid valf yedek parçaları
Bağlantı boyutu [inç] 1/8
Bağlantı İç/Dış İç
Bağlantı malzemesi Pirinç
Bağlantı standardı ISO 228-1
Bağlantı tipi G
China RoHS compliance Out of scope
Cv değeri [gal/dk] 0.09 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.] 8 bar
Fark basınç [bar] [Min] 0 bar
Fark basınç [psi] [Maks] 116 psi
Fark basınç [psi] [Min] 0 psi
Fonksiyon NC
Gövde Malzemesi Pirinç
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv değeri [m³/sa] 0.08 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt] 20 cSt
Maks. test basıncı [bar] 12 bar
Maks. test basıncı [psig] 174 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 8 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 116 psig
Orifis boyutu [mm] 1.8 mm
Orifis boyutu oranı [inç] 5/64 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 50 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 122 °F
Parça Program adı EV310A
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra Malzemesi FKM
SCIP dosya no. 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
Tahmini açılma süresi, su [ms] 10 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms] 10 ms
Tip EV310A
Tip tanımlaması EV310A 1.8
UK RoHS compliance Out of scope
Yol sayısı 3/2
Çalışma Doğrudan kontrollü
Özellik açıklaması EV310A 1.8B G 18F NC000
Ürün adı Solenoid valve
Ürün aksesuarları Solenoid bobini aksesuarları
Solenoid valf aksesuarları
Ürün grubu Solenoid valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality