EV220B, Fonksiyon: NC, Flanş, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

016D3330

Akışkan önerileri: Water,Brine,Oil,Air, Gövde Malzemesi: Dökme demir, Çalışma: Servo kontrollü (piston), Yol sayısı: 2/2

Ürün ayrıntıları

Brüt ağırlık 16.72 Kilogram
Net ağırlık 15.884 Kilogram
Hacim 22.493 Liter
EAN 5702422130802

 

Akış yönü Tekli akış
Akış yönü göstergesi Kabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu 2
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] 90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] -25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] 194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] -13 °F
Akışkan toleransı yorumları Nötr akışkan
Akışkan önerileri Water,Brine,Oil,Air
Aktüatör B
Aktüatör boyutu 13.5 mm
Aktüatör boyutu [inç] 0.53 in
Aktüatör sistemi [mm] 13.5 mm
Ambalaj başına düşen miktar 1 ad.
Ambalaj biçimi Tekli paket
Application Açık
Açma/kapatma dengeleme orifisi Opsiyonel Dengeleme orifisi
Bakım yapılabilir Solenoid valf yedek parçaları
Bağlantı boyutu [inç] 2 1/2 in
Bağlantı malzemesi Dökme demir
Bağlantı standardı EN 1092-1
Bağlantı tipi Flanş
China RoHS compliance Out of scope
Cv değeri [gal/dk] 58.1 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fark basınç [bar] [Maks.] 10 bar
Fark basınç [bar] [Min] 0.25 bar
Fark basınç [psi] [Maks] 145 psi
Fark basınç [psi] [Min] 3.6 psi
Fonksiyon NC
Gövde Malzemesi Dökme demir
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv değeri [m³/sa] 50 m³/h
Maks akışkan viskozitesi [cSt] 50 cSt
Maks. test basıncı [bar] 15 bar
Maks. test basıncı [psig] 218 psig
Maks. Çalışma Basıncı [bar] 10 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig] 145 psig
Orifis boyutu [mm] 65 mm
Orifis boyutu oranı [inç] 2 1/4 in
Ortam sıcaklığı maks. [°C] 80 °C
Ortam sıcaklığı maks. [°F] 176 °F
Parça Program adı EV220B 65 - 100
REACH Aday Listesindeki maddeler Lead (CAS no. 7439-92-1)
Salmastra Malzemesi NBR
SCIP dosya no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Tahmini açılma süresi, su [ms] 5000 ms
Tahmini kapanma süresi, su [ms] 7000 ms
Tip EV220B
Tip tanımlaması EV220B 65
UK RoHS compliance Out of scope
Yol sayısı 2/2
Çalışma Servo kontrollü (piston)
Özellik açıklaması EV220B 65CI FL10 N NC000
Ürün adı Solenoid valve
Ürün aksesuarları Flanşlar
Solenoid valf aksesuarları
Ürün grubu Solenoid valves

Aksesuarlar

Yedek parçalar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Yazılım

Software and firmware to extend functionality